- NOWY
VCMC-K2-HZ-CA-SETx114.6
Część nr.: 10.01.12.05682
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console
| Shape | Horizontal compressed air set |
| Height H | 114.6 (mm) |
| Stroke Z | 10 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 162,4 mm |
| B1 | 162,4 mm |
| D | 6 mm |
| H | 114,6 mm |
| H1 | 114,6 mm |
| L | 170 mm |
| L1 | 160,5 mm |
| X1 | 50 mm |
| X2 | 85 mm |
| X3 | 100 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape | Horizontal compressed air set |
| 1000 N | |
| Design hose type | Hose D = 6 d = 4 |
Dokumentacja
Dokumentacja