Schmalz

Adapteri levy innospann ISST-MPL ja imukuppi ISBL

Teräslevy- ja alipainekiinnikkeet käytettäväksi Matrix-Plate MPL:ssä.

Siirry suoraan tuotteisiin

Helppo ja nopea asennus Matrix-Plate MPL:n modulaarisen systeemin avulla.

Yhdessä ISBL-alipainekiinnikkeen kanssa optimaalinen leikkauksiin ja 5-akseliseen työstöön, jossa tarvitaan vain vähän asetuksia.

ISBL-alipainekiinnikkeet ovat joustavia sijainnin, mittojen ja korkeuden suhteen ja mahdollistavat siten erilaisten työkappaleiden geometriaan perustuvat puristukset.

Kestää ja kestää jäähdytysvoiteluaineita alumiinin, ruostumattoman terän ja kestävien elastomeerien käytön ansiosta.

Kiinnittimiä voidaan laajentaa milloin tahansa, joten ne voidaan helposti sovittaa uusiin vaatimuksiin ja työkappaleisiin.

Design
  • Alumiinista valmistetut ISBL-alipainekiinnikkeet (1), joissa on kaksinkertainen tiiviste ja magneettinen esikiinnitys teräslevyyn.
  • Schmalz FlexMat SFM (2) käytettäväksi suoraan Teräslevyn päällä.
  • Sinetöintimagneetit (3) käyttämättömille tyhjiöaukoille, kun niitä käytetään alipainekiinnikeiden ISBL kanssa.
  • Teräslevy tyhjiöaukoilla (4)
  • Matrix-Plate MPL (5) modulaaristen kiinnittimien perusyksikkönä.
Tekniset tiedot
  • Teräslevy ISST tyhjiölohkoilla ISBL metallin ja muovin prosessia varten
  • Jatkopala kiinnittimille Matrix-Plate MPL
  • 5-akseliseen työstöön ja leikkausten tuotteisiin
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Length L
Width B
Toimiala

1 - 6 / 6 tuloksista

ISST-MPL 300x200x3

Osanro: 10.01.28.00018

Steelplate for use with Matrix-Plate

Length L300 (mm)
Width B200 (mm)
Height H3 (mm)
ISST-MPL 400x300x3

Osanro: 10.01.28.00019

Steelplate for use with Matrix-Plate

Length L400 (mm)
Width B300 (mm)
Height H3 (mm)
ISST-MPL 600x400x3

Osanro: 10.01.28.00020

Steelplate for use with Matrix-Plate

Length L600 (mm)
Width B400 (mm)
Height H3 (mm)
ISBL-HD 80x28x38

Osanro: 10.01.15.00656

Innospann vacuum block for Steelplate and Adapterplate

Length L80 (mm)
Width B28 (mm)
Dimension (LxW)80 x 28
Base area80 x 80 mm
Height H38 (mm)
ISBL-HD 80x40x38

Osanro: 10.01.15.00655

Innospann vacuum block for Steelplate and Adapterplate

Length L80 (mm)
Width B40 (mm)
Dimension (LxW)80 x 40
Base area80 x 80 mm
Height H38 (mm)
ISBL-HD 80x80x38

Osanro: 10.01.15.00654

Innospann vacuum block for Steelplate and Adapterplate

Length L80 (mm)
Width B80 (mm)
Dimension (LxW)80 x 80
Base area80 x 80 mm
Height H38 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin