Schmalz

Schmalz voittaa Baden-Württemberg 2024 -ympäristöpalkinnon

Schmalzille myönnettiin keskiviikkoiltana arvostettu Baden-Württemberg 2024 -ympäristöpalkinto kategoriassa "Teollisuus, yli 1000 työntekijän yritykset". Stuttgartin Neuen Schlossissa pidetyssä palkintoseremoniassa, jota isännöi ympäristöministeri Thekla Walker, Schmalz sai pokaalin sekä 10 000 euron palkintorahat, jotka sijoitetaan uusiin ympäristöhankkeisiin.

Vasemmalta oikealle: Ympäristöministeri Thekla Walker, Dr. Kurt Schmalz (Managing Partner) ja Manja Hies (Head of Sustainability) Baden-Württemberg 2024 -ympäristöpalkinnon jakotilaisuudessa. Kuva: J: Martin Stollberg

"Tämä palkinto on hieno vahvistus jatkuvista ponnisteluistamme kestävän kehityksen toteuttamiseksi kaikilla yrityksen osa-alueilla", sanoo toimitusjohtaja Kurt Schmalz. "Kestävä kehitys on meille enemmän kuin vain tavoite - se on ollut osa yritysfilosofiaamme perustamisestamme vuonna 1910 lähtien. Ympäristöpalkinnon voittaminen osoittaa, että olemme edelläkävijöinä asettamassa uusia standardeja."

Baden-Württembergin ympäristöpalkinto, joka myönnettiin tänä vuonna 21. kerran, palkitsee yrityksiä, jotka ovat osoittaneet erinomaista tehoa ilmastonsuojelun, resurssien säästämisen ja energiatehokkuuden aloilla. Schmalz erottui 104 hakemuksen joukosta lukuisilla innovatiivisilla toimenpiteillään: Yritys keskittyy kiertotalousperiaatteiden kattavaan integrointiin, kehittää kierrätettäviä tuotteita ja ratkaisuja ja saavuttaa yli 90 prosentin kierrätysasteen. Schmalz myös pienentää tuotteidensa hiilidioksidijalanjälkeä niiden käytön aikana asiakkailla ja tukee aktiivisesti asiakkaita niiden tuotannon muuttamisessa kestävämmäksi.

"Tämä palkinto ei ole meille vain kunnia, vaan myös velvollisuus jatkaa tiellämme", tohtori Kurt Schmalz lisäsi. "Haluamme paitsi minimoida oman ekologisen jalanjälkemme, myös tukea asiakkaitamme ja kumppaneitamme heidän matkallaan kohti kestävämpää kehitystä."

Lehdistön yhteyshenkilö

Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.

schmalz@schmalz.fi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta