Schmalz

  • EFFICACE

Mini terminaux compacts SCTMi

Système d'alarme. Compact. Souple.

La flexibilité, l'optimisation des processus de production et le contrôle continu de l'énergie et des processus sont les défis que devra relever l'automatisation de demain. Pour répondre à ces exigences, il faut des systèmes de vide puissants, flexibles et efficaces sur le plan énergétique. Notre solution est le mini terminal compact SCTMi : une unité compacte composée de plusieurs générateurs de vide qui permet de manipuler simultanément et indépendamment différentes pièces avec un seul système vide.

Configurer maintenant
Configuration individuelle

Conception modulaire avec différents circuits de vide contrôlables individuellement pour le traitement de pièces différentes

Intégration rapide

Coûts d'intégration et d'entretien minimisés grâce à une alimentation en air comprimé et une alimentation électrique (24 V) centralisées pour un maximum de 16 mini-éjecteurs compacts

Forme compacte

Utilisation dans des espaces restreints grâce à un très faible encombrement et à un poids réduit

Rendement élevé

Réduction de la consommation d'air comprimé jusqu'à 80 % grâce au dispositif automatique d'économie d'air et à la fonction de surveillance d'état intelligente

Votre configuration personnalisée

Les mini-terminaux compacts SCTMi vous offrent la flexibilité nécessaire pour adapter le procédé de manipulation exactement à vos besoins. Configurez votre propre solution en quelques clics seulement pour recevoir instantanément un devis personnalisé, un modèle CAO et toutes les données techniques, ajustés précisément à vos exigences.

Commencez dès maintenant votre configuration personnalisée !

Configuration de démarrage
Composition
  • Module d'éjecteur avec interface NFC (1) avec intelligence centrale pour la surveillance d'état et l'affichage des points de commutation pour chaque disque d'éjecteur
  • Indicateur visuel d'état (2) pour la ventouse et le souffleur par disque éjecteur
  • Raccord d'air comprimé ou de vide central (pour la fonction de la vanne) (3) comme push-in dans une direction
  • Jusqu'à 16 éjecteurs (4), librement sélectionnables en fonction de la taille et du type de buse, NO/NC/IMP y compris fonction automatique d'économie d'énergie. Également comme fonction de vanne pour le contacteur d'un vide existant généré électriquement, par exemple
  • Possibilité de fixation souple (5) pour une intégration directement sur le préhenseur ou sur des axes mobiles
  • Système de transport stable (6) pour les procédés dynamiques, options de montage souples
Informations de commande

Code de produit

Semblable à un numéro de pièce, le code de produit est utilisé pour identifier de manière unique les configurations de produits chez Schmalz. Le code de produit se trouve sur l'étiquette du produit ou sur le devis ou la commande. Vous avez des questions sur votre produit ou vous souhaitez commander à nouveau une configuration ? Dans ce cas, munissez-vous de ce code lorsque vous contacterez Schmalz.

SCTMi
IOL
E8
ABC00001C
Attribution d'un nom
Code Type
SCTMI SCTMi
Module de bus
Code Type
IOL IO-Link
EIP EthernetIP
ECT EtherCat
PNT ProfiNet
Nombre d'éjecteurs / de vannes
Code Type
E + nombre Nombre d'éjecteurs
V + nombre Nombre de vannes
Code de configuration
Code Type
ABC00001C Code de configuration individuel

Consignes de commande

Taille de buse Vanne d'aspiration Vanne de soufflage Communication Raccord vide Nombre de modules

03

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Tuyau de 4mm de diamètre extérieur

1...16

05

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Tuyau de 4mm de diamètre extérieur

1...16

07

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Tuyau de 4mm de diamètre extérieur

1...16

10

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Tuyau de 6 mm de diamètre extérieur

1...16

12

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Tuyau de 6 mm de diamètre extérieur

1...16

EV

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Tuyau de 6mm de diamètre extérieur

1...16

Les éjecteurs (03/05/07/10/12) ne peuvent pas être combinés avec des vannes d'éjecteurs à vide (EV).

Il est possible de conserver un maximum de 4 types d'éjecteurs différents.

Chaque type d'éjecteur est doté d'une fonction de soufflage de puissance intégrée.

Données techniques

Données techniques mini terminal compact SCTMi

Type Température [°C] Plage de pression (pression de fonctionnement) [bar] Connexion électrique Communication Position de la vanne
SCTMi 0...50 2...6 Connecteur M12, 5 broches

IO-Link Classe B

Ethernet ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP

Sans courant ouvert (NO)

Sans courant, fermé (NC)

Bistable (IMP)

Données techniques éjecteurs compacts SCPMt

Type Buse Vide en %. Capacité d'aspiration m³/h Capacité d'aspiration l/min Consommation d'air m³/h Consommation d'air l/min Volume en soufflerie l/min
SCPMt-03 03 87 0,132 2,2 0,21 3,5 55
SCPMt-05 05 87 0,45 7,5 0,54 9 55
SCPMt-07 07 87 0,9 15 1,32 22 55
SCPMt-10 10 87 1,68 28 2,7 45 55
SCPMt-12 12 92 1,8 30 4,56 76 55

 

Toutes les valeurs se rapportent à une pression d'entrée de 4,5 bar.

Type Largeur nominale Débit nominal @100mbar Débit maximum à 500mbar Débit volumétrique soufflé à une pression d'entrée de 4,5 bars
SCPMti-EV 1,8 17,5 l/min 34 l/min 55 l/min
Données de performance
Métrique
Imperial
22,533,544,555,56
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 416,00512,00711,00866,00880,00875,00860,00850,00845,00
1.0 mm350,00416,00512,00725,00866,00880,00870,00860,00850,00
1.2 mm330,00460,00610,00740,00850,00922,00930,00927,00925,00
0100200300400500600700800
0.3 mm0,001,603,205,607,9011,1015,0024,0048,00
0.5 mm0,000,761,512,653,785,298,0014,0026,60
0.7 mm0,000,420,841,472,102,945,008,4014,00
1.0 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
1.2 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
0100200300400500600700800900
0.3 mm2,502,001,701,401,200,900,700,500,200,00
0.5 mm6,505,604,503,602,702,001,401,000,500,00
0.7 mm15,0012,0010,008,006,004,503,302,001,000,00
1.0 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
1.2 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
000000000
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 0,010,020,020,030,030,030,030,030,02
1.0 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
1.2 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
0.3 mm0,0045,3190,61158,57223,70314,32424,75679,601 359,21
0.5 mm0,0021,5242,7675,04107,04149,80226,53396,44753,23
0.7 mm0,0011,8923,7941,6359,4783,25141,58237,86396,44
1.0 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
1.2 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,2431,77
0.3 mm0,090,070,060,050,040,030,020,020,010,00
0.5 mm0,230,200,160,130,100,070,050,040,020,00
0.7 mm0,530,420,350,280,210,160,120,070,040,00
1.0 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
1.2 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
Secteurs
  • Automobile
  • Conditionnement
  • Métal
  • Plastique
  • Usage général
  • Verre
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Anglais
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

LogicielLangue
Anglais
Descriptions fonctionnelles
Communication en champ proche (NFC)

Communication en champ proche (NFC)

  • Communication fiable grâce à une connexion point à point neutre sur le plan énergétique
  • Des données visibles : Outre les données statiques, telles que les numéros de série, les données dynamiques du procédé, telles que les points de commutation, peuvent également être lues
  • Option de paramétrage : Le SCTMi peut également être paramétré à partir d'un smartphone via une application
Mise en réseau compatible avec l'Industrie 4.0

Mise en réseau compatible avec l'Industrie 4.0

  • Les données enregistrées sont visibles et utilisables jusqu'au niveau de la commande, ce qui permet un paramétrage et un diagnostic bidirectionnels dans tous les systèmes de bus de terrain courants
  • Lasurveillance d'état augmente la disponibilité du système grâce à l'analyse détaillée de l'état et à la détection des défaillances
  • Lamaintenance prédictive permet d'augmenter les performances des systèmes de préhension
  • La surveillancede l'énergie permet la surveillance énergétique des systèmes vide afin d'optimiser la consommation d'énergie
Système électronique intégré de sous-bus

Système électronique intégré de sous-bus

  • Commande électronique possible via un seul câble
  • Communication de données continue via IO-Link et Near Field Communication (NFC)
  • Tous les éjecteurs peuvent être programmés et commandés séparément
Fonction automatique économie d'énergie

Fonction automatique économie d'énergie

  • Contacteur de la fonction d'aspiration lorsqu'une valeur de vide fiable est atteinte jusqu'au cycle suivant, ou lorsque le vide tombe en dessous de la valeur de vide fiable
  • Différents réglages et paramètres d'économie d'air programmables pour chaque éjecteur
  • Réduction de la consommation d'air comprimé jusqu'à 80%
  • Retour d'information visuel sur la commande de la vanne via des LED
Terminal avec connexion de vide externe

Terminal avec connexion de vide externe

  • Fonctionnement avec une connexion de vide externe (par exemple une pompe à vide centrale)
  • Le vide central peut être conservé dans jusqu'à 16 circuits individuels
  • Utilisation comme une vanne avec fonctions IO-Link ou bus de terrain et surveillance d'état
  • Commande pneumatique pour des cycles de contacteurs rapides
Intégration

Intégration simplifiée au niveau de la commande

(1) Commande conventionnelle d'éjecteurs individuels avec un effort de câblage important pour la puissance et l'air comprimé

(2) Commande par terminal compact SCTMi avec des raccords centraux pour l'air comprimé, la communication (IO-Link) ou la puissance

(3) Connexion du terminal compact SCTMi via Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Filtrer les résultats

Communication
Nombre d'éjecteurs
Caractérisation
Secteurs

Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?

Configurez dès maintenant le produit adapté à votre application !

1 - 10 de 16 résultats

  • EFFICACE
SCTMi IOL E4 ABY00200D

Réf. article: 10.02.02.07456

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationIO-Link
Nombre d'éjecteursE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFICACE
SCTMi IOL E4 ABY00189E

Réf. article: 10.02.02.07458

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationIO-Link
Nombre d'éjecteursE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • EFFICACE
SCTMi EIP E4 ACT00061K

Réf. article: 10.02.02.07594

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationEtherNet/IP
Nombre d'éjecteursE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • EFFICACE
SCTMi EIP E4 ACT00059O

Réf. article: 10.02.02.07591

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationEtherNet/IP
Nombre d'éjecteursE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFICACE
SCTMi ECT E4 ACU00030B

Réf. article: 10.02.02.07596

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationEthercat
Nombre d'éjecteursE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFICACE
SCTMi ECT E4 ACU00031A

Réf. article: 10.02.02.07597

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationEthercat
Nombre d'éjecteursE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • EFFICACE
SCTMi PNT E4 ACV00081I

Réf. article: 10.02.02.07599

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationProfinet
Nombre d'éjecteursE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFICACE
SCTMi PNT E4 ACV00083G

Réf. article: 10.02.02.07601

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationProfinet
Nombre d'éjecteursE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • EFFICACE
SCTMi IOL E8 ABY00201C

Réf. article: 10.02.02.07457

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationIO-Link
Nombre d'éjecteursE8
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFICACE
SCTMi IOL E8 ABY00190B

Réf. article: 10.02.02.07459

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationIO-Link
Nombre d'éjecteursE8
SCPMt 10 6/4 NC E1U

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier