Schmalz

Blocs de bridage par vide VCBL-B-HD et VCBL-S6-HD : des outils polyvalents pour Biesse et SCM

Schmalz a développé de nouveaux systèmes de bridage vide pour les centres d'usinage CNC de Biesse et SCM Morbidelli. Les blocs de bridage par le vide VCBL-B-HD et VCBL-S6-HD sont souples d'utilisation et permettent de fixer des composants sensibles ainsi que des matières exigeantes en bois massif et en surface solide. Le modèle à usage intensif assure une fiabilité et un rendement encore plus grands.

Les blocs de bridage par vide VCBL-S6-HD pour les machines de procédé de SCM Morbidelli ont une hauteur de 75 ou 110 millimètres.

L'aluminium est résistant. C'est pourquoi Schmalz présente ses systèmes de bridage par le vide pour les tables Schmalz de Biesse et SCM Morbidelli dans une nouvelle finition argentée réalisée à partir de ce métal léger. Les blocs de vide VCBL-B-HD et VCBL-S6-HD conviennent comme système de bridage par vide sans tuyau pour les pièces les plus diverses. Leur particularité : Ils maintiennent aussi bien des composants très fins que du bois massif lourd - même avec une surface rugueuse.

L'expert du vide a optimisé le système de bridage pour des forces de coupe élevées lors du traitement du bois massif, des matières à surface solide comme le HPL (high pressure laminates) et des stratifiés. Les ventouses et les montages de ventouses peuvent être vissés en option - pour une stabilité encore plus grande pendant le produit. Grâce à la force de préhension élevée et à l'absorption des forces latérales, les magasins d'ébénisterie peuvent fixer leurs pièces de manière fiable et éviter les rebuts.

Grâce au palpeur intégré, les blocs de bridage par le vide qui ne sont pas exigés peuvent conserver leur place sur la table de la machine, ce qui réduit les temps de préparation. Le système de bridage convient également à une large plage d'applications. La plaque d'aspiration pivotante s'ajuste aux différentes géométries des pièces. Le joint souple permet de serrer des surfaces rugueuses et peut être facilement conservé en cas d'endommagement, sans que les utilisateurs aient à remplacer le bloc vide entier.

Deux systèmes, de nombreuses possibilités

Les blocs vide du système Biesse VCBL-B-HD sont livrables en hauteurs de 48 et 74 millimètres. Les blocs de bridage par vide VCBL-S6-HD conviennent aux machines de traitement SCM Morbidelli. Ils ont une hauteur de 75 ou 110 millimètres. Avec les accessoires appropriés, ils peuvent également être conservés pour la table de machine Flexmatic avec positionnement automatique et Start-Pilot avec détection de position.

Autre caractéristique impressionnante : les nouvelles ventouses des deux modèles sont non seulement pivotantes et biaisées, mais elles sont également dotées d'une étiquette NFC intégrée qui permet de lire les données du produit via un smartphone. La communication en champ proche (NFC) permet aux applications d'accéder confortablement à toutes les données techniques des ventouses. Il s'agit par exemple des dimensions, des numéros d'article et de série et de la documentation. Les procédés de service sont ainsi accélérés. Un couplage accidentel avec un composant voisin n'est pas possible en raison de la faible distance effective.

Les blocs de fixation du vide VCBL-B-HD pour les systèmes Biesse peuvent être vissés sur le montage ventouse.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier