VCBL-B-HD 및 VCBL-S6-HD 진공 블록: Biesse 및 SCM을 위한 다재다능한 진공 블록
SCM 모비델리의 가공 기계용 진공 블록 VCBL-S6-HD는 높이가 75밀리미터 또는 110밀리미터입니다.
알루미늄은 견고합니다. 그래서 슈말츠는 경금속으로 만든 새로운 은색 마감의 Biesse 및 SCM Morbidelli 콘솔 테이블용 진공 클램핑 시스템을 선보입니다. VCBL-B-HD 및 VCBL-S6-HD 진공 블록은 다양한 공작물을 위한 호스 없는 진공 클램핑 시스템으로 적합합니다. 특별한 특징: 표면이 거칠어도 매우 얇은 부품은 물론 무거운 원목도 고정할 수 있습니다.
진공 전문가는 원목, HPL(고압 라미네이트) 및 라미네이트와 같은 단단한 표면 소재를 가공할 때 높은 절삭력을 발휘하도록 클램핑 장비를 최적화했습니다. 흡입 컵과 흡입 컵 마운팅은 옵션으로 나사로 결합할 수 있어 생산 중 안정성을 더욱 높일 수 있습니다. 강력한 고정력과 횡력 흡수력 덕분에 목공소에서 작업물을 안정적으로 고정하고 불량품을 방지할 수 있습니다.
통합 터치 밸브 덕분에 필요하지 않은 진공 블록을 기계 테이블에 그대로 둘 수 있어 셋업 시간이 단축됩니다. 이 클램핑 장비는 다양한 응용 분야에도 적합합니다. 회전 가능한 흡입 플레이트는 다양한 공작물 형상에 맞게 조정할 수 있습니다. 유연한 씰링으로 거친 표면도 클램핑할 수 있으며, 손상된 경우 진공 블록 전체를 교체할 필요 없이 쉽게 교체할 수 있습니다.
두 가지 시스템, 다양한 가능성
Biesse 시스템용 VCBL-B-HD 진공 블록은 높이가 48mm와 74mm로 제공됩니다. VCBL-S6-HD 진공 블록은 SCM Morbidelli 가공 기계에 적합합니다. 높이가 75 또는 110밀리미터입니다. 적절한 액세서리를 사용하면 자동 위치 설정 기능이 있는 Flexmatic 기계 테이블과 위치 감지 기능이 있는 Start-Pilot에도 사용할 수 있습니다.
두 모델의 새로운 흡입판은 회전 및 교체가 가능할 뿐만 아니라 스마트폰을 통해 제품 데이터를 읽어주는 NFC 태그가 통합되어 있다는 점도 인상적인 특징입니다. 근거리 무선 통신(NFC)을 통해 애플리케이션에서 흡입컵의 모든 기술 데이터에 편리하게 액세스할 수 있습니다. 여기에는 예를 들어 치수, 제품 및 일련 번호, 문서 등이 포함됩니다. 이를 통해 서비스 프로세스 속도가 빨라집니다. 유효 거리가 짧기 때문에 인접한 구성품과 실수로 결합할 수 없습니다.
Biesse 시스템용 VCBL-B-HD 진공 블록은 흡입 컵 마운팅에 나사로 고정할 수 있습니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.