Schmalz

VCBL-B-HD e VCBL-S6-HD: blocchi di aspirazione tuttofare per Biesse e SCM

Schmalz ha sviluppato nuovi sistemi di bloccaggio con il vuoto per i centri di lavorazione CNC (Biesse) e SCM Morbidelli. I blocchi di aspirazione VCBL-B-HD e VCBL-S6-HD sono flessibili nell'uso e possono essere utilizzati per il fissaggio di componenti sensibili e di materiali impegnativi in legno e superfici solide. Il modello heavy duty garantisce un rendimento e un'affidabilità ancora maggiori.

I blocchi di aspirazione VCBL-S6-HD per le macchine da processo di SCM Morbidelli sono alti 75 o 110 millimetri.

L'alluminio è resistente. Ecco perché la mensola Schmalz presenta i suoi sistemi di bloccaggio con il vuoto per i piani di lavoro a barre Biesse e SCM Morbidelli in una nuova finitura argentata realizzata con questo metallo leggero. I blocchi di aspirazione VCBL-B-HD e VCBL-S6-HD sono adatti come sistema di bloccaggio a vuoto senza tubo per un'ampia varietà di pezzi. Una caratteristica speciale: tengono componenti molto sottili, ma anche legno massiccio e pesante, anche con una superficie ruvida.

L'esperto del vuoto ha ottimizzato il sistema di bloccaggio per ottenere elevate forze di bloccaggio durante la lavorazione di legno massiccio, materiali a superficie solida come HPL (laminati ad alta pressione) e laminati. Le ventose e gli alloggiamenti ventosa (Innospann) possono essere avvitati tra loro in modo opzionale, per una maggiore stabilità durante il montaggio. Grazie alla forte forza di presa e all'assorbimento della forza laterale, le falegnamerie possono fissare i pezzi in modo affidabile ed evitare gli scarti.

Grazie alla valvola ad impulsi integrata, i blocchi di aspirazione non necessari possono rimanere sul piano di lavoro della macchina, riducendo i tempi di equipaggiamento. Il sistema di bloccaggio è inoltre adatto a un'ampia gamma di applicazioni. La piastra di aspirazione rotabile si adatta a diverse geometrie del pezzo. La guarnizione flessibile consente il bloccaggio di superfici ruvide e può essere facilmente sostituita in caso di danni, senza che l'utente debba sostituire l'intero blocco di aspirazione.

Due sistemi, molte possibilità

I blocchi di aspirazione VCBL-B-HD per sistemi Biesse sono disponibili con altezze di 48 e 74 millimetri. I blocchi di aspirazione VCBL-S6-HD sono adatti per i processi SCM Morbidelli. Hanno un'altezza di 75 o 110 millimetri. Con gli accessori appropriati, possono essere utilizzati anche per il piano di lavoro della macchina Flexmatic con posizionamento automatico e Start-Pilot con rilevamento della posizione.

E c'è un'altra caratteristica impressionante: le nuove piastre di aspirazione per entrambi i modelli non solo sono rotabili e intercambiabili, ma hanno anche un tag NFC integrato che legge i dati del prodotto tramite smartphone. La Near Field Communication (NFC) consente alle applicazioni di accedere comodamente a tutti i dati tecnici delle ventose. Questi includono, ad esempio, dimensioni, numeri di articolo e di serie e documentazione. Questo accelera i processi di assistenza. L'accoppiamento accidentale con un componente vicino non è possibile grazie alla ridotta distanza effettiva.

I blocchi di aspirazione VCBL-B-HD per i sistemi Biesse possono essere avvitati agli alloggiamenti ventosa (Innospann).

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

schmalz@schmalz.ch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello