Le serrage flexible lors de l’usinage par enlèvement de copeaux : mise à jour de la matrix plate Schmalz MPL
Elle maintient les pièces à usiner avec une force maximale, sans tension ni vibration : la plaque à vide quadrillée MPL optimisée.
Actuellement, les systèmes de bridage par le vide sont encore plutôt rares dans des centres d’usinage CNC. Pourtant, cette technologie trouve sa place dans l’usinage par enlèvement de copeaux des métaux et des matières plastiques : les « finisseurs » par enlèvement de copeaux misent sur le vide lorsqu’ils souhaitent fixer des pièces à parois fines ou souples sur la table de la machine sans tension ni vibration. Ainsi, l’endommagement et la déformation de la pièce par le dispositif de bridage sont exclus. Dans ce but, la société J. Schmalz GmbH propose dans sa gamme une plaque à vide quadrillée avec génération du vide externe, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent usiner des matériaux comme l’aluminium, le plastique ou d’autres métaux non ferreux.
Un vide maximal sur la pièce
Désormais, Schmalz a nettement amélioré sa matrix plate : grâce au nouveau kit de branchement de vide, à la répartition du vide optimisée dans la plaque ainsi qu’aux orifices de vide supplémentaires, le débit d’aspiration complet arrive là où il est requis. La pièce est ainsi maintenue avec une puissance maximale. Un manomètre affiche la valeur de vide directement sur la matrix plate, fournit des informations fiables à propos de la force de serrage disponible et augmente de la sorte la sécurité lors de la procédure par enlèvement de copeaux. L’équipement de base de la matrix plate est directement complété sur le dispositif de serrage par une vanne manuelle pour activer et désactiver le vide. Les inserts de friction brevetés pour une meilleure absorption des forces latérales sont toujours disponibles.
La plaque à vide quadrillée est conçue de manière modulaire, de sorte que l’utilisateur puisse compléter à tout moment le système de bridage avec le dispositif Innospann Steel-Plate ISST, lui aussi optimisé, ainsi qu’avec des composants comme le bloc de bridage par le vide ISBL ou le système FlexMat SFM. Ainsi, il est possible d’adapter simplement la surface de bridage, les forces de frottement ou l’accessibilité de la pièce sans dispositifs onéreux. Les bouchons magnétiques en option ferment les orifices de vide inutilisés de la Steel-Plate lors de l’utilisation du bloc de bridage par le vide ou de la natte en élastomère FlexMat.
La matrix plate, d’une hauteur de 28 millimètres, est fabriquée en aluminium extrêmement résistant. Schmalz la livre dès maintenant dans deux variantes de quadrillage (12,5 x 12,5 millimètres ou 25 x 25 millimètres), ainsi que dans les trois dimensions 300 x 200 millimètres, 400 x 300 millimètres ou 600 x 400 millimètres. Afin de fixer la plaque à dépression MPL sur la table de la machine de son centre d’usinage CNC, l’utilisateur dispose de plusieurs options : le filetage situé sur la face inférieure permet l’assemblage de boulons de serrage pour l’utilisation directe sur tous les systèmes de bridage à point zéro courants. De plus, la fixation au moyen de brides de serrage sur des tables à rainure en T ou directement dans des blocs de serrage est possible.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.