Fijación flexible durante el mecanizado: Actualización de la matrix-plate MPL de Schmalz
Sujeta piezas con poca tensión y vibración con la máxima fuerza: La placa de vacío en cuadrícula optimizada MPL.
Actualmente, los sistemas de sujeción por vacío todavía son muy raros en los centros de mecanizado CNC. Sin embargo, esta tecnología tiene su razón de ser en el mecanizado de metales y plásticos: El vacío se utiliza mucho cuando se quieren fijar piezas de paredes finas o suaves a la mesa de la máquina con poca tensión y vibración. De este modo, se evitan los daños y la deformación de la pieza a través del sistema de fijación. Para ello, J. Schmalz GmbH dispone de una placa de vacío en cuadrícula con generación de vacío externa en su catálogo, con la cual el usuario puede trabajar con materiales como aluminio, plástico o metales no ferrosos.
Vacío máximo en la pieza
Schmalz ha mejorado notablemente su matrix-plate: Gracias al nuevo set de conexión de vacío, toda la capacidad de aspiración llegará allí donde se necesite, tanto a la distribución optimizada de vacío en la placa como a las aperturas de vacío adicionales. De esta manera, la pieza aguanta con la máxima fuerza. Un manómetro muestra directamente el valor de vacío en la matrix-plate, lo que proporciona información fiable sobre la fuerza de sujeción existente, aumentando así la seguridad en el proceso de mecanizado. El equipo básico de la matrix-plate se completa con una válvula de deslizamiento manual para activar y desactivar el vacío directamente en el dispositivo de fijación. La isla de fricción patentada para una mejor toma de fuerzas laterales aún está en venta.
La placa de vacío en cuadrícula tiene un diseño modular, de modo que el usuario pueda ampliar el sistema de fijación en cualquier momento con la steel-plate de Innospann ISST, igualmente optimizada, así como con componentes como la ventosa de bloque ISBL o el FlexMat SFM. Esto le da al usuario la posibilidad de adaptar fácilmente el área de fijación, las fuerzas de fricción o la accesibilidad de la pieza sin necesidad de dispositivos caros. Los tapones magnéticos opcionales obturan las aberturas de vacío de la steel-plate al utilizar la ventosa de bloque o el pasador elastomérico FlexMat.
La matrix-plate, de 28 mm, está fabricada de aluminio altamente resistente. Schmalz la proporciona desde hoy en dos variantes de cuadrícula (12,5 x 12,5 mm o 25 x 25 mm), y también en tres tamaños: 300 x 200 mm, 400 x 300 mm o 600 x 400 mm. El usuario tiene varias opciones para fijar la placa con cuadrícula MPL a la mesa de la máquina del centro de mecanizado CNC: La rosca inferior posibilita el montaje con pernos de fijación para su uso directo sobre los sistemas de fijación de punto cero habituales. Además, es posible la fijación mediante bridas en mesas de ranura en T o directamente en bloques de fijación.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.