Préhenseurs de surface : emballer de manière souple, économiser de manière efficace
Les systèmes de préhension de surface par vide FA-X / FA-M manipulent différentes pièces avec précision et de manière très efficace en termes d'énergie.
Si vous souhaitez palettiser, dépalettiser, prélever ou trier automatiquement, vous devez manipuler différentes pièces de manière fiable et efficace. Il s'agit là d'un véritable défi dans les domaines de la logistique, du traitement du bois et du conditionnement. Avec les systèmes de préhension de surface vide FA-X et FA-M, Schmalz présente une solution à la fois souple et efficace en termes d'énergie. Les applications les utilisent pour déplacer des pièces en bois, en plaque de métal, en verre et en plastique. Celles-ci peuvent également être poreuses, souples et de forme irrégulière. Grâce à leur poids propre et à des contours gênants minimaux, les effecteurs sont idéaux pour les bras de robots. Les systèmes de préhension de surface sont optimisés pour des procédés efficaces et une manipulation polyvalente des matières et offrent un rendement maximal pour une consommation minimale.
Un système d'alarme pour des procédés durables
Les systèmes de préhension par préhension sont dotés d'un booster de vide qui assure des cycles très courts. La variante FA-X dispose d'une génération du vide intégrée, et le modèle FA-M est construit pour des sources de vide externes. Ils sont livrables soit avec des ventouses, soit avec une mousse joint en étanchéité souple avec film adhésif. Les deux systèmes de préhension de surface proposent des variantes répondant à différentes exigences : de la version de base à la version intelligente avec affichage LED, fonction d'économie d'énergie et capteurs intégrés. La version intelligente affiche les données relatives à la consommation d'énergie et à l'état du système directement sur l'écran, mais les envoie également à un smartphone via IO-Link ou une appli. Les entreprises peuvent ainsi garder un œil sur leurs procédés à tout moment et optimiser les intervalles d'entretien de manière ciblée.
Économiser l'énergie, baisser les coûts
La fonction d'économie d'énergie permet de conserver jusqu'à 80 % de la consommation en énergie, car les différentes lignes de buses peuvent être contactées de manière ciblée. Cela permet non seulement de réduire les frais consécutifs à l'exploitation, mais aussi d'économiser des ressources. Les temps d'arrêt coûtent de l'argent. C'est pourquoi Schmalz met l'accent sur la simplicité de l'entretien : grâce au film adhésif à changement rapide, les ouvriers peuvent conserver la mousse joint en étanchéité en quelques minutes seulement. L'éjecteur est facilement accessible. En option, un système de préhension intégré dans la mousse joint en mousse permet de savoir si la pièce est correctement saisie, ce qui augmente la sécurité du procédé et minimise les déchets.
Avec les systèmes de préhension de surface vide FA-X / FA-M, Schmalz propose une solution qui permet d'automatiser les procédés, de baisser les coûts d'exploitation et d'adapter la production à l'avenir. Les clients bénéficient d'une technologie souple, facile d'entretien et intelligente qui peut être conservée en toute transparence dans les systèmes existants.
L'affichage LED en option informe l'utilisateur sur la surveillance de l'énergie et de l'état, par exemple.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.