SAXB : le meilleur de deux univers
La nouvelle ventouse à soufflets SAXB s’adapte de manière optimale à des pièces bombées
Sans processus efficaces, l’industrie automobile moderne ne serait pas compétitive. Étant donné que chaque minute compte, les fabricants s’efforcent toujours d’augmenter davantage la productivité et de maintenir les processus nécessaires, tels que la maintenance et l’entretien, aussi réduits que possible. Cela vaut notamment pour les solutions de manipulation qui doivent être rapides, fiables et robustes dans le cadre d’une utilisation continue et qui doivent répondre à des conditions spécifiques au secteur : par exemple, les machines CNC d’usinage métallurgique et de découpe au laser doivent être chargées et déchargées ou les plaques de tôle doivent être dépilées. Afin de réaliser ces tâches, Schmalz a ajouté la ventouse à soufflets SAX à très grande vitesse et particulièrement résistante à sa gamme. Si des tôles sèches ou façonnées doivent être manipulées, la ventouse à soufflets SAB, plus flexible, a été utilisée jusqu’à présent. L’expert du vide a désormais réuni les avantages des deux solutions et a lancé sur le marché la ventouse à soufflets SAXB à très grande vitesse, laquelle complète en tant que produit Premium la gamme vers le haut.
La ventouse SAXB est fabriquée dans un matériau léger, l’Elastodur (ED-85), ce qui la rend idéale pour les applications à grande vitesse. Elle est robuste et nettement plus résistante à l’usure que les ventouses conventionnelles de ce segment. Elle résiste entre autres à l’ozone, lequel survient principalement dans les ateliers d’emboutissage. La forme de sa cloche, avec la lèvre d’étanchéité souple, assure l’étanchéité aussi bien sur des surfaces rugueuses que sur des surfaces bombées. De la sorte, la ventouse SAXB peut maintenir de manière fiable autant des tôles huilées que des tôles fortement façonnées. En même temps, sa géométrie empêche les tôles fines de 0,5 millimètre d’épaisseur de se déformer durant la manipulation. La surface de friction spécialement structurée de la nouvelle ventouse à soufflets assure une force de préhension maximale avec des accélérations importantes.
Étant donné que la ventouse à soufflets SAXB est identique à la série SAB en termes de hauteur totale et de dimensions du bloc, l’utilisateur peut l’échanger en toute simplicité. Grâce à la composition modulaire et à la douille à six pans intégrée, le nouveau préhenseur est de plus simple et rapide à entretenir. La ventouse SAXB est disponible dans des diamètres de 20 à 120 millimètres en tant que ventouse montée avec différents types de raccords et surplats pour une installation simple et rapide.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.