Schmalz

Consignes de commande

La bague d’étanchéité est livré en diamètre souhaité.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

DR G1/4 18.2/13.2x1.5 AL

Réf. article: 10.07.08.00069

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourG1/4
Diamètre extérieur D18.2 (mm)
Diamètre intérieur d13.2 (mm)
MatièreAluminium
Données de construction
Attribut Valeur
d 13,2  mm
D 18,2  mm
L 1,5  mm
pour G1/4
Données techniques
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Famille de produits DR
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier