Schmalz

Sipariş Bilgileri

Sızdırmazlık halkası DR gerekli çapta tedarik edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DR G1/4 18.2/13.2x1.5 AL

Parça no.: 10.07.08.00069

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG1/4
Dış çap D18.2 (mm)
İç çap d13.2 (mm)
MalzemeAlüminyum
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
d 13,2  mm
D 18,2  mm
L 1,5  mm
için G1/4
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Ürün ailesi DR
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git