Schmalz

Informace o objednávce

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR G1/4 18.2/13.2x1.5 AL

Číslo dílu.: 10.07.08.00069

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG1/4
Outside diameter D18.2 (mm)
Internal diameter d13.2 (mm)
MaterialAluminum
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
d 13,2  mm
D 18,2  mm
L 1,5  mm
for G1/4
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Product family DR
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku