Schmalz

Consignes de commande

La pompe à vide intelligente GSP est livrée sans câble ni bloc d'alimentation.

Pièces de rechange disponibles : silencieux, jeu de pièces d'usure
Accessoires disponibles : câble de raccordement, filtre, amortisseurs de vibrations

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU
  • EFFICACE

GSPi 100 3xM12-5 24V-DC

Réf. article: 10.03.01.01005

Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie, IO-Link et contrôle des vannes ext.

Secteurs : Automobile | Conditionnement | Logistique | Métal | Usage général | Verre

Taille100
Puissance nominale110 (W)
Tension24V - DC
Courant nominal4.6 (A)
Connexion électrique3xConnect M12, 3x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)100 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
Information sur le produit
Données de construction
Design image
AttributValeur
B150 mm
B1180 mm
d6,4 mm
G1G3/8"-F
G2G3/8"-F
H111 mm
H1139 mm
L74,6 mm
L1184,7 mm
L228 mm
X180 mm
Y1165 mm
Données techniques
AttributValeur
Capacité d'aspiration (max.)100 l/min
Vide max.800 mbar
Tension24V - DC
Puissance nominale110 W
Courant nominal4,6 A
Connexion électrique3xConnect M12, 3x5 pol
Type de protection IPIP 54
Température de travail0 ... 40 °C
Poids propre4 020 g
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier