Schmalz

Tilaustiedot

The smart vacuum pump GSP is delivered without a cable or power supply.

Available spare parts: silencer, wear part set
Available accessories: connection cable, filter, vibration dampers

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI
  • TEHOKAS

GSPi 100 3xM12-5 24V-DC

Osanro: 10.03.01.01005

Electrical vacuum generation with energy saving regulation, IO-Link and external valve control

Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Yleiskäyttö

Size100
Rated power110 (W)
Voltage24V - DC
Rated current4.6 (A)
Electrical connection3xConnect M12, 3x5 pol
Suction rate (max.)100 (l/min)
Max. vacuum800 (mbar)
Protection type IPIP 54
Operating temperature0 ... 40 °C
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B150 mm
B1180 mm
d6,4 mm
G1G3/8"-F
G2G3/8"-F
H111 mm
H1139 mm
L74,6 mm
L1184,7 mm
L228 mm
X180 mm
Y1165 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Suction rate (max.)100 l/min
Max. vacuum800 mbar
Voltage24V - DC
Rated power110 W
Rated current4,6 A
Electrical connection3xConnect M12, 3x5 pol
Protection type IPIP 54
Operating temperature0 ... 40 °C
Weight4 020 g
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin