Schmalz

Note sull'ordine

La pompa per vuoto intelligente GSP viene fornita senza cavo né collegamento elettrico.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, set di pezzi soggetti a usura
Accessori disponibili: cavo di connessione, filtro, smorzatori di vibrazioni

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

GSPi 100 3xM12-5 24V-DC

Numero articolo: 10.03.01.01005

Generazione di vuoto elettrico con regolazione a risparmio energ.,IO- Link e controllo di valvole esterne

Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Logistica | Metallo | Universale | Vetro

Misura100
Potenza nominale110 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale4.6 (A)
Collegamento elettrico3xConnect M12, 3x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)100 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
Dati di costruzione
Design image
AttributoValore
B150 mm
B1180 mm
d6,4 mm
G1G3/8"-IG
G2G3/8"-IG
H111 mm
H1139 mm
L74,6 mm
L1184,7 mm
L228 mm
X180 mm
Y1165 mm
Dati tecnici
AttributoValore
Capacità di aspirazione (max.)100 l/min
Vuoto max.800 mbar
Tensione24V - DC
Potenza nominale110 W
Corrente nominale4,6 A
Collegamento elettrico3xConnect M12, 3x5 pol
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
Peso4020 g
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello