Schmalz

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

Pompe per vuoto intelligenti GSPc / GSPi

Capacità di aspirazione fino a 150 l/min

Vai direttamente ai prodotti
Senza aria compressa e efficiente dal punto di vista dell'utilizzazione di energia

Il controllo intelligente delle pompe consente un risparmio energetico fino al 90% rispetto alle pompe per vuoto prive di controllo in base alla domanda

Pronto all’uso

Soluzione compatta pronta all’uso per una configurazione rapida

Maggiore produttività

Se abbinata alla valvola compatta LQE, è possibile eseguire tempi di presa e rilascio nell’ordine dei millisecondi, garantendo una maggiore produttività e un elevato ritorno sull’investimento (ROI)

Affidabile e economico

Regolazione della portata in base al pezzo da lavorare con un consumo di energia fino alla metà rispetto alle pompe per vuoto prive di un sistema di controllo del vuoto a funzionamento dolce

Funzionamento silenzioso

Il sistema di controllo intelligente del motore abbassa i livelli di rumore fino al 75%, creando così un ambiente di lavoro notevolmente più ergonomico

Struttura
  • Testine delle pompe intercambiabili (1) realizzate in plastica resistente per una manutenzione facile e veloce
  • Collegamento elettrico della pompa tramite un connettore M12 standard (2) o un’unità di filtraggio opzionale (7)
  • Connessione per aspirazione e scarico dell'aria (3) con filettatura G3/8"-IG e silenziatore integrato
  • Display LCD (4) per l'impostazione dei parametri del processo più importanti
  • Unità di filtraggio opzionale (5) con sistema integrato di monitoraggio del filtro e valvola di sicurezza per scaricare il vuoto residuo dall’impianto
  • Robusta staffa di fissaggio (6) per un montaggio flessibile
Dati tecnici
  • Capacità di aspirazione max.: 150 l/min
  • Vuoto max.: 80 %
  • Tensione: 24 V CC
  • Prestazione elettrica max.: 165 W
Dati delle prestazioni
Metrico
Imperial
0100200300400500600700800820
GSPc / GSPi 5050,0042,5035,1027,7019,9012,908,604,500,000,00
GSPc / GSPi 100100,0083,6071,1057,7044,2031,0018,4012,503,200,00
GSPc / GSPi 150150,00130,00110,0091,0071,0052,0034,0023,009,000,00
50100200300400500600700800
GSPc / GSPi 500,060,100,210,360,570,881,382,163,31
GSPc / GSPi 1000,050,080,140,220,330,480,721,182,80
GSPc / GSPi 1500,050,070,120,190,280,420,651,001,85
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,2428,95
GSPc / GSPi 501,771,501,240,980,700,460,300,160,000,00
GSPc / GSPi 1003,532,952,512,041,561,090,650,440,110,00
GSPc / GSPi 1505,304,593,883,212,511,841,200,810,320,00
1415,842831,685663,378495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
GSPc / GSPi 501,612,926,0010,1716,0024,9239,1961,2893,59
GSPc / GSPi 1001,442,213,886,129,2013,5620,5033,4179,29
GSPc / GSPi 1501,361,983,405,247,9311,8918,4128,3252,39
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Imballaggi
  • •Logistica
  • •Metallo
  • •Universale
  • •Vetro
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Capacità di aspirazione (max.)
con
Marcatura
Settori

1 - 10 da 12 risultati

  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPc 150 2xM12-5 24V-DC FB

Numero articolo: 10.03.01.01003

Generazione di vuoto elettrico con regolazione del risparmio energetico

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura150
Potenza nominale165 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale6.9 (A)
Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)150 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
conUnità con valvola di sicurezza
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPi 150 3xM12-5 24V-DC FB

Numero articolo: 10.03.01.01009

Generazione di vuoto elettrico con regolazione a risparmio energ.,IO- Link e controllo di valvole esterne

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura150
Potenza nominale165 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale6.9 (A)
Collegamento elettrico3xConnect M12, 3x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)150 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
conUnità con valvola di sicurezza
Misura dei pori del filtro50 (µm)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPc 150 2xM12-5 24V-DC

Numero articolo: 10.03.01.01000

Generazione di vuoto elettrico con regolazione del risparmio energetico

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura150
Potenza nominale165 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale6.9 (A)
Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)150 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPi 100 3xM12-5 24V-DC FB

Numero articolo: 10.03.01.01008

Generazione di vuoto elettrico con regolazione a risparmio energ.,IO- Link e controllo di valvole esterne

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura100
Potenza nominale110 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale4.6 (A)
Collegamento elettrico3xConnect M12, 3x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)100 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
conUnità con valvola di sicurezza
Misura dei pori del filtro50 (µm)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPc 100 2xM12-5 24V-DC FB

Numero articolo: 10.03.01.01002

Generazione di vuoto elettrico con regolazione del risparmio energetico

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura100
Potenza nominale110 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale4.6 (A)
Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)100 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
conUnità con valvola di sicurezza
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPi 50 3xM12-5 24V-DC FB

Numero articolo: 10.03.01.01007

Generazione di vuoto elettrico con regolazione a risparmio energ.,IO- Link e controllo di valvole esterne

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura50
Potenza nominale55 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale2.6 (A)
Collegamento elettrico3xConnect M12, 3x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)50 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
conUnità con valvola di sicurezza
Misura dei pori del filtro50 (µm)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPc 50 2xM12-5 24V-DC

Numero articolo: 10.03.01.00998

Generazione di vuoto elettrico con regolazione del risparmio energetico

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura50
Potenza nominale55 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale2.3 (A)
Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)50 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPc 100 2xM12-5 24V-DC

Numero articolo: 10.03.01.00999

Generazione di vuoto elettrico con regolazione del risparmio energetico

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura100
Potenza nominale110 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale4.6 (A)
Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)100 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPc 50 2xM12-5 24V-DC FB

Numero articolo: 10.03.01.01001

Generazione di vuoto elettrico con regolazione del risparmio energetico

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura50
Potenza nominale55 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale2.3 (A)
Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)50 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C
conUnità con valvola di sicurezza
Misura dei pori del filtro50 (µm)
  • NUOVO
  • EFFICIENTE
GSPi 150 3xM12-5 24V-DC

Numero articolo: 10.03.01.01006

Generazione di vuoto elettrico con regolazione a risparmio energ.,IO- Link e controllo di valvole esterne

Industrie: Logistica | Imballaggi | Universale | Vetro | Automobilistico | Metallo

Misura150
Potenza nominale165 (W)
Tensione24V - DC
Corrente nominale6.9 (A)
Collegamento elettrico3xConnect M12, 3x5 pol
Capacità di aspirazione (max.)150 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
Tipo di protezione IPIP 54
Temperatura d'intervento0 ... 40 °C

Raccomandazioni sui prodotti

Ulteriori informazioni

Perché la pompa per vuoto è un dispositivo di allarme?

La pompa per vuoto GSP è dotata di un sistema di autoregolazione intelligente: misura continuamente il livello di vuoto, rileva automaticamente le perdite e le compensa. Funziona solo al livello di potenza necessario, consentendo così un risparmio energetico fino al 90% rispetto alle pompe per vuoto prive di controlloin base alla richiesta. La valvola elettrica compatta LQEi viene rilevata automaticamente e comunica direttamente con le pompe.

Quanta energia consente di risparmiare la pompa per vuoto intelligente GSP rispetto ad altre soluzioni?

La pompa per vuoto intelligente GSP consente di risparmiare fino al 90% di energia rispetto alle pompe per vuoto elettriche prive di sistema di controllo, grazie al suo dispositivo di controllo intelligente eadattivo alle esigenze. Inoltre, a parità di potenza assorbita (W), la pompa genera una portata doppia rispetto alle pompe per vuoto rotative (a un livello di vuoto di 600 mbar).

La pompa per vuoto intelligente GSP è progettata per effettuare un esercizio continuo su robot mobili (vibrazioni, urti, accelerazioni)?

Sì, la pompa per vuoto intelligente GSP è progettata per l’esercizio continuo su robot mobili. È dotata di una robusta testata in plastica e di staffe di fissaggio stabili che smorzano in modo affidabile le vibrazioni e gli urti durante il movimento. La pompa per vuoto è resistente alle vibrazioni e agli urti, rendendola ideale per l’impiego mobile su AGV e AMR.
La perdita di vuoto durante il funzionamento viene rilevata dal sistema integrato di rilevamento delle perdite e automaticamente compensata. Ciò garantisce l’affidabilità del processo anche in caso di funzionamento prolungato.
Grazie all’alimentazione a 24 V CC e al dispositivo di ottimizzazione intelligente della potenza, la pompa per vuoto offre la massima flessibilità per i robot mobili. Ciò consente una maggiore durata delle batterie e una potenza costante, anche durante sequenze di movimento dinamiche.

Quando è opportuno abbinare la pompa per vuoto intelligente GSP alla valvola compatta LQE?

La pompa per vuoto intelligente GSP ha un funzionamento completamente autonomo. Ne consigliamo in particolare l’abbinamento con la valvola compatta LQE per:

  • Pezzi porosi
  • Tempi di ciclo brevi
  • Processi silenziosi

Ulteriori vantaggi di questa combinazione:

La valvola compatta LQE è montata direttamente sulla pinza di presa e monitora il vuoto direttamente nel punto di utilizzo. Comunica automaticamente con la pompa per vuoto intelligente GSP, semplificando la messa in funzione.
Particolarmente interessante: è possibile eseguire un risparmio energetico fino al 99% durante il rilascio, rispetto al sistema di soffiaggio con aria compressa.

In che modo la pompa per vuoto GSP rileva e segnala eventuali perdite o pezzi porosi durante il funzionamento?

La pompa per vuoto intelligente GSP monitora il livello di vuoto e la necessità di una regolazione. Rileva automaticamente eventuali porosità o perdite e adatta la portata in base alle esigenze. Gli avvisi e i dati di processo vengono trasmessi tramite IO-Link e un display. Il vantaggio di questo dispositivo di allarme è un livello di vuoto costante, anche in presenza di pezzi in lavorazione diversi.

Quali dati di processo fornisce la pompa per vuoto GSP tramite IO-Link e come posso utilizzarli per il monitoraggio o la manutenzione predittiva?

La pompa per vuoto intelligente GSP consente un monitoraggio dettagliato del processo e delle condizioni tramite IO-Link. I dati trasmessi includono:

  • Livello di vuoto
  • Rilevamento delle perdite
  • Tempo di evacuazione
  • Stato del filtro

Questi dati in tempo reale consentono un monitoraggio continuo del sistema. Il rilevamento tempestivo dell'usura permette di pianificare strategicamente gli interventi di manutenzione ed evitare tempi di inattività imprevisti. Ciò aumenta la disponibilità del sistema e ottimizza l'efficienza economica complessiva.

Per ulteriori informazioni su IO-Link, consulta il nostro glossario IO-Link: Vai al glossario

Cosa succede al pezzo in lavorazione in caso di calo di energia o calo di tensione?

Per i carichi critici dal punto di vista della sicurezza, è necessario prevedere nel design un gruppo di continuità (UPS). Ciò garantisce la sicurezza necessaria per il processo di produzione.

Con l'UPS opzionale, la pompa per vuoto intelligente GSP garantisce la sicurezza dei pezzi fino a 20 ore, a seconda dell'applicazione. Inoltre, la pompa per vuoto GSP fornisce un allarme preventivo tramite IO-Link in caso di perdite o perdita di vuoto, prima che si verifichino condizioni critiche.

Per una maggiore sicurezza, è possibile installare un’unità di filtraggio opzionale con valvola di sicurezza per controllare il rilascio del vuoto residuo.

Qual è la differenza tra le varianti delle pompe per vuoto GSPc e GSPi (50, 100, 150)?

La differenza tra le varianti risiede principalmente nella trasparenza del processo e nel tipo di comunicazione, mentre le dimensioni determinano la potenza di aspirazione:

  • Pompa per vuoto GSPi (intelligente): progettata per il controllo completo dei dati (monitoraggio delle condizioni) e l’EPC (controllo dell’energia e dei processi) tramite IO-Link. La pompa valuta in tempo reale i dati di processo quali livelli di vuoto, tempi di evacuazione e tassi di perdita. È inoltre ideale per la connessione diretta a una valvola compatta LQEi.
  • Pompa per vuoto GSPc (controllata): la soluzione efficiente per il funzionamento automatico tramite segnali digitali standard (I/O). È ideale quando non è richiesto l’IO-Link o quando più valvole compatte LQE (ad es. per diverse zone di presa) vengono controllate tramite una scatola I/O separata.
  • Capacità di aspirazione (50, 100, 150): il numero nel codice prodotto definisce la classe di potenza. Maggiore è la porosità del pezzo da lavorare e maggiore è il numero di ventose installate nel sistema, maggiore sarà la capacità di aspirazione richiesta (un numero più alto).
Posso provare e ordinare la pompa per vuoto intelligente GSP?

È possibile ordinare la pompa per vuoto intelligente GSP direttamente dal nostro Online-Shop.
Il nostro team di sostegno è disponibile per offrirvi una consulenza personalizzata e rispondere a qualsiasi vostra domanda: trovate subito un referente.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello