- NUOVO
- EFFICIENTE
GSPi 100 3xM12-5 24V-DC FB
Numero articolo: 10.03.01.01008
Generazione di vuoto elettrico con regolazione a risparmio energ.,IO- Link e controllo di valvole esterne
Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Logistica | Metallo | Universale | Vetro
| Misura | 100 |
| Potenza nominale | 110 (W) |
| Tensione | 24V - DC |
| Corrente nominale | 4.6 (A) |
| Collegamento elettrico | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Capacità di aspirazione (max.) | 100 (l/min) |
| Vuoto max. | 800 (mbar) |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 40 °C |
| con | Unità con valvola di sicurezza |
| Misura dei pori del filtro | 50 (µm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 150 mm |
| B1 | 180 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | G3/8"-IG |
| H | 111 mm |
| H1 | 139 mm |
| L | 74,6 mm |
| L1 | 209,7 mm |
| L2 | 53,1 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 165 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 100 l/min |
| Vuoto max. | 800 mbar |
| Tensione | 24V - DC |
| Potenza nominale | 110 W |
| Corrente nominale | 4,6 A |
| Collegamento elettrico | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 40 °C |
| con | Unità con valvola di sicurezza |
| Misura dei pori del filtro | 50 µm |
| Peso | 4305 g |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione