- NIEUW
- EFFICIËNT
GSPi 100 3xM12-5 24V-DC FB
Onderdeelnr.: 10.03.01.01008
Elektrische vacuümopwekking met energiebesparende regeling, IO-Link en externe klepregeling
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Logistiek | Metaal | Universeel | Verpakkingen
| Size | 100 |
| Rated power | 110 (W) |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated current | 4.6 (A) |
| Electrical connection | 3xStekker M12, 3x5 pol |
| Suction rate (max.) | 100 (l/min) |
| Max. vacuum | 800 (mbar) |
| Protection type IP | IP 54 |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| with | Unit with safety valve |
| Filter pore size | 50 (µm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 150 mm |
| B1 | 180 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-IG |
| H | 111 mm |
| H1 | 139 mm |
| L | 74,6 mm |
| L1 | 209,7 mm |
| L2 | 53,1 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 165 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 100 l/min |
| Max. vacuum | 800 mbar |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated power | 110 W |
| Rated current | 4,6 A |
| Electrical connection | 3xStekker M12, 3x5 pol |
| Protection type IP | IP 54 |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| with | Unit with safety valve |
| Filter pore size | 50 µm |
| Weight | 4.305 g |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie