- NOUVEAU
- EFFICACE
GSPi 100 3xM12-5 24V-DC FB
Réf. article: 10.03.01.01008
Génération de vide électrique avec régulation de l'économie d'énergie, IO-Link et contrôle des vannes ext.
Secteurs : Automobile | Conditionnement | Logistique | Métal | Usage général | Verre
| Taille | 100 |
| Puissance nominale | 110 (W) |
| Tension | 24V - DC |
| Courant nominal | 4.6 (A) |
| Connexion électrique | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Capacité d'aspiration (max.) | 100 (l/min) |
| Vide max. | 800 (mbar) |
| Type de protection IP | IP 54 |
| Température de travail | 0 ... 40 °C |
| avec | Unité équipée d'une vanne de sécurité |
| Épaisseur des pores du filtre | 50 (µm) |
Données de construction
Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 150 mm |
| B1 | 180 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 111 mm |
| H1 | 139 mm |
| L | 74,6 mm |
| L1 | 209,7 mm |
| L2 | 53,1 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 165 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 100 l/min |
| Vide max. | 800 mbar |
| Tension | 24V - DC |
| Puissance nominale | 110 W |
| Courant nominal | 4,6 A |
| Connexion électrique | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Type de protection IP | IP 54 |
| Température de travail | 0 ... 40 °C |
| avec | Unité équipée d'une vanne de sécurité |
| Épaisseur des pores du filtre | 50 µm |
| Poids propre | 4 305 g |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation