- NUOVO
- EFFICIENTE
GSPc 150 2xM12-5 24V-DC FB
Numero articolo: 10.03.01.01003
Generazione di vuoto elettrico con regolazione del risparmio energetico
Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Logistica | Metallo | Universale | Vetro
| Misura | 150 |
| Potenza nominale | 165 (W) |
| Tensione | 24V - DC |
| Corrente nominale | 6.9 (A) |
| Collegamento elettrico | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Capacità di aspirazione (max.) | 150 (l/min) |
| Vuoto max. | 800 (mbar) |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 40 °C |
| con | Unità con valvola di sicurezza |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 150 mm |
| B1 | 180 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | G3/8"-IG |
| H | 111 mm |
| H1 | 139 mm |
| L | 74,6 mm |
| L1 | 284,7 mm |
| L2 | 53,1 mm |
| X1 | 156 mm |
| Y1 | 165 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 150 l/min |
| Vuoto max. | 800 mbar |
| Tensione | 24V - DC |
| Potenza nominale | 165 W |
| Corrente nominale | 6,9 A |
| Collegamento elettrico | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 40 °C |
| con | Unità con valvola di sicurezza |
| Peso | 6005 g |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione