- 새로운
- 효율적
GSPc 150 2xM12-5 24V-DC FB
부품 번호.: 10.03.01.01003
Electrical vacuum generation with automatic energy saving mode
산업: 금속 | 물류 | 유리 | 일반 | 자동차 | 포장
| Size | 150 |
| Rated power | 165 (W) |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated current | 6.9 (A) |
| Electrical connection | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Suction rate (max.) | 150 (l/min) |
| Max. vacuum | 800 (mbar) |
| Protection type IP | IP 54 |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| with | Unit with safety valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 150 mm |
| B1 | 180 mm |
| d | 6.4 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 111 mm |
| H1 | 139 mm |
| L | 74.6 mm |
| L1 | 284.7 mm |
| L2 | 53.1 mm |
| X1 | 156 mm |
| Y1 | 165 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 150 l/min |
| Max. vacuum | 800 mbar |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated power | 165 W |
| Rated current | 6.9 A |
| Electrical connection | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Protection type IP | IP 54 |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| with | Unit with safety valve |
| Weight | 6,005 g |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서