Schmalz

Consignes de commande

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

SB 375 390 5.5 IE3-TYP3 ER

Réf. article: 10.04.01.00144

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Secteurs : Usage général

Capacité d'aspiration (50 Hz)375 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)435 (m³/h)
Vide (50 Hz)390 (mbar)
Vide (60 Hz)340 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz5.5 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz6.6 (kW)
ModèleIE3:JPN/KOR/BRA
Tension à 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Tension à 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
CouleurRAL 7035 gris clair
avecInversion électropneumatique
Poids propre110.5 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 507  mm
B1 540  mm
d 13  mm
G1 G2-1/2"-M
H 646  mm
H2 134  mm
L 1 146  mm
X1 730  mm
Y1 506  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 375  m³/h
Vide max. 390  mbar
Puissance nominale à 50 Hz 5,5  kW
Type de protection IP IP 55
Poids propre 110,5  kg
Tension à 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Tension à 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Famille de produits SB-ER
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier