- EFFICIËNT
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3 ER
Onderdeelnr.: 10.04.01.00144
Vacuümventilator
Industriesegmenten: Universeel
| Suction rate (50 Hz) | 375 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 435 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 390 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 340 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Color | RAL 7035 lichtgrijs |
| with | Electro-pneumatic reversing |
| Weight | 110.5 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 507 mm |
| B1 | 540 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 646 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 1.146 mm |
| X1 | 730 mm |
| Y1 | 506 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 375 m³/h |
| Max. vacuum | 390 mbar |
| Rated power at 50 Hz | 5,5 kW |
| Protection type IP | IP 55 |
| Weight | 110,5 kg |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Product family | SB-ER |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie