- EFFICIENTE
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3 ER
Numero articolo: 10.04.01.00144
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Industrie: Universale
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 375 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 435 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | 390 (mbar) |
| Vuoto (60 Hz) | 340 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Colore | RAL 7035 grigio luce |
| con | Inversione di marcia elettro pneumatica |
| Peso | 110.5 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 507 mm |
| B1 | 540 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-AG |
| H | 646 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 1146 mm |
| X1 | 730 mm |
| Y1 | 506 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 375 m³/h |
| Vuoto max. | 390 mbar |
| Potenza nominale a 50 Hz | 5,5 kW |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Peso | 110,5 kg |
| Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Famiglia di prodotti | SB-ER |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione