Schmalz

Sipariş Bilgileri

Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SB 375 390 5.5 IE3-TYP3 ER

Parça no.: 10.04.01.00144

Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için

Endüstriler: Genel

Vakum debisi (50 Hz)375 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)435 (m³/h)
Vakum (50 Hz)390 (mbar)
Vakum (60 Hz)340 (mbar)
Nominal güç 50 Hz5.5 (kW)
Nominal güç 60 Hz6.6 (kW)
İnşaatIE3:JPN/KOR/BRA
50 Hz'de GerilimD200 V / Y350V ±%10
60 Hz'de GerilimD220 V / Y380 - 400 V ±%10
RenkRAL 7035 Açık gri
ileElektro-pnömatik ters çevirme
Ağırlık110.5 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 507  mm
B1 540  mm
d 13  mm
G1 G2-1/2"-M
H 646  mm
H2 134  mm
L 1.146  mm
X1 730  mm
Y1 506  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 375  m³/h
Maks. vakum 390  mbar
Nominal güç 50 Hz 5,5  kW
Koruma tipi IP IP 55
Ağırlık 110,5  kg
50 Hz'de Gerilim D200 V / Y350V ±%10
60 Hz'de Gerilim D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Ürün ailesi SB-ER
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git