STEU 24V-DC NP M8-6 PNP SCPMc
Réf. article: 10.02.02.05191
Commande
| Tension DC | 24 V - DC |
| Vanne de commande | Non programmé |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Longueur L | 76.5 (mm) |
| Largeur B | 12 (mm) |
| Hauteur H | 24 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Mini éjecteur compact SCPMc |
| Poids propre | 11.5 (g) |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vanne de commande | Non programmé |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Tension DC | 24 V - DC |