Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

STEU 24V-DC NP M8-6 PNP SCPMc

Onderdeelnr.: 10.02.02.05191

Besturing

Voltage DC24 V - DC
Control valveNot programmed
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionStekker M8, 6 pol
Construction vacuum switchPNP switching
Length L76.5 (mm)
Width B12 (mm)
Height H24 (mm)
Utilization designMini compact ejector SCPMc
Weight11.5 (g)
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Control valveNot programmed
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.