Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

STEU 24V-DC NP M8-6 PNP SCPMc

부품 번호.: 10.02.02.05191

Controller

Voltage DC24 V - DC
Control valveNot programmed
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionMale connect M8, 6 pole
Construction vacuum switchPNP switching
Length L76.5 (mm)
Width B12 (mm)
Height H24 (mm)
Utilization designMini compact ejector SCPMc
Weight11.5 (g)
기술 데이터
속성값
Control valveNot programmed
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.