Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

STEU 24V-DC NP M8-6 PNP SCPMc

Numero articolo: 10.02.02.05191

Sistema di comando

Tensione DC24 V - DC
Valvola di controlloNon programmato
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Collegamento elettricoConnettore M8, 6 poli
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Lunghezza L76.5 (mm)
Larghezza B12 (mm)
Altezza H24 (mm)
Design di utilizzoMini eiettore compatto SCPMc
Peso11.5 (g)
Dati tecnici
AttributoValore
Valvola di controlloNon programmato
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Tensione DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.