EMV 0.7 24V-DC 3/2 NO FLAN
Réf. article: 10.05.01.00394
Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé
| Taille | 0.7 (mm) |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Fonction vanne | 3/2 vanne à voies |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 1,00 ... 7,00 bar |
| Longueur L | 28.5 (mm) |
| Hauteur H | 13 (mm) |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type actuel | Courant continu |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Taille | 0,7 mm |
| Consommation de puissance DC | 1,2 W |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 1,00 ... 7,00 bar |
| Volume de flux nominal | 0,6 m³/h |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Poids propre | 0,01 kg |