Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EMV 0.7 24V-DC 3/2 NO FLAN

Parça no.: 10.05.01.00394

Vakum ve basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV

Nominal boyut0.7 (mm)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde açık
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]1.00 ... 7.00 bar
Uzunluk L28.5 (mm)
Yükseklik H13 (mm)
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Mevcut tipDoğru akım
Kontrol ValfiNormalde açık
Nominal boyut0,7 mm
Enerji tüketimi DC1,2 W
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]1.00 ... 7.00 bar
Nominal akış hızı0,6 m³/h
Gerilim DC24 V - DC
Ağırlık0,01 kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.