Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EMV 0.7 24V-DC 3/2 NO FLAN

Onderdeelnr.: 10.05.01.00394

Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van vacuüm en perslucht

Nominal size0.7 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Pressure range (operating pressure) [bar]1,00 ... 7,00 bar
Length L28.5 (mm)
Height H13 (mm)
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Current typeDirect current
Control valveNormally open
Nominal size0,7 mm
Power consumption DC1,2 W
Pressure range (operating pressure) [bar]1,00 ... 7,00 bar
Nominal flow rate0,6 m³/h
Voltage DC24 V - DC
Weight0,01 kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.