- NOUVEAU
- EFFICACE
SCPMc-Q 05 S01 NO M8-6 PNP
Réf. article: 10.02.02.08355
Mini-éjecteur compact avec afficheur construction compacte
Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général
| Taille de buse | 0,5 mm |
| Connexion | Flexible D4(1)-D4(2) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 7.5 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 9 (l/min) |
| Niveau sonore libre | 66 (dB(A)) |
| À la pression de service | 4,0 ... 6,0 |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Vide max. | 870 (mbar) |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
Données de construction
Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 12 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| d3 | 8,7 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| H1 | 77,9 mm |
| L1 | 99,6 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 24 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 0,5 mm |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Vanne de commande | NO |
| Connexion électrique | M8-6 |
| Degré d'évacuation | 87 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 7,5 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 9 l/min |
| Consommation d'air max. soufflée | 64 l/min |
| Vide max. | 870 mbar |
| Pression de service optimale | 4 bar |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Niveau pression sonore aspiration | 55 dB(A) |
| Niveau sonore libre | 66 dB(A) |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 2 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 2 mm |
| Connexion | Flexible D4(1)-D4(2) |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Poids propre | 88,5 g |
| Famille de produits | SCPMc-Q |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation