Le produit FXP-SVK 1036 3R54 SPB2-40P est supprimé progressivement et est disponible jusqu'à 31/12/2027.
Le produit ne peut plus être commandé après cette date. Si vous avez des questions concernant une alternative, veuillez contacter votre personne de contact locale.

- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FXP-SVK 1036 3R54 SPB2-40P
Réf. article: 10.01.38.03112
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide externe avec vanne de débit à bille
Secteurs :Usage général
| Longueur L | 1036 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 56 |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur multi-étagé SEMP |
| Consommation d'air [l/min] | 625 (l/min) |
| Poids propre | 6.7 (kg) |
| Famille de produits | FXP |
Afficher plusAfficher moins
Données de construction
Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 144 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1 036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SVK |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 56 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 600 N |
| Capacité d'aspiration max. | 2 270 l/min |
| Consommation d'air [l/min] | 625 l/min |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Poids propre | 6,7 kg |
| Famille de produits | FXP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Pièces de rechange
ERS FXP-SEMP-75 DECKEL10.01.38.02187Jeu de pièces de rechange
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Taille | SEMP-75 |
| contient | Cache |
| Construction de l'utilisation | système de préhension de surface par vide FXP |
Afficher plusAfficher moins
ERS FXP-SEMP-50 DECKEL10.01.38.02186Jeu de pièces de rechange
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Taille | SEMP-50 |
| contient | Cache |
| Construction de l'utilisation | système de préhension de surface par vide FXP |
Afficher plusAfficher moins
MASK-FOL SVK 996 3R54 FXP-FMP10.01.38.03090Clinquant avant
| Longueur L | 996 (mm) |
| Largeur B | 109.8 (mm) |
| Hauteur H | 0.4 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 54 mm |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXP-FMP |
Afficher plusAfficher moins
SD 120x79x29 FXP10.01.38.01607Silencieux pour générateur de vide
| Longueur L | 120 (mm) |
| Largeur B | 79 (mm) |
| Hauteur H | 29 (mm) |
| Construction de l'utilisation | système de préhension de surface par vide FXP |
Afficher plusAfficher moins
Accessoires
VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC10.01.21.02405Ensemble de valves
| Connexion | Flexible 8/6 |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXP-FMP |
Afficher plusAfficher moins
VENT-EINH NO 24V-DC 110.01.38.01101Ensemble de valves
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Construction de l'utilisation | système de préhension de surface par vide FXP |
Afficher plusAfficher moins
FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR10.01.10.05701Brides robot
| Longueur L | 120 (mm) |
| Largeur B | 85 (mm) |
| Hauteur H | 10 (mm) |
| Matière | Acier |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide |
Afficher plusAfficher moins
FLK G1/2-IG G1/2-AG10.01.03.00175Fixation articulée pour ventouses
pour une bonne adaptation aux
surfaces de pièces inclinées
| Filetage G1 | G1/2"-F |
| Filetage G2 | G1/2"-M |
| Température de travail | 0 ... 70 °C |
Afficher plusAfficher moins
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05697Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 25 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif d'une tige à ressort |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05695Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 25 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05687Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 50 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif d'une tige à ressort |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05168Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 50 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05698Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 75 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif d'une tige à ressort |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05696Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 75 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05810Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 25 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif d'une tige à ressort |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05806Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 25 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05809Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 50 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif d'une tige à ressort |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05805Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 50 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05808Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 75 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif d'une tige à ressort |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05803Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 75 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 90x90 |
Afficher plusAfficher moins
MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP10.01.21.00244Module d' embase
| Longueur L | 120 (mm) |
| Largeur B | 120 (mm) |
| Hauteur H | 60 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Filetage G1 | G1/2"-F |
| Poids propre | 1.1 (kg) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXP-FMP |
Afficher plusAfficher moins
MOD-FLAN 176.6x118 FXP10.01.38.01722Module d' embase
| Longueur L | 176.6 (mm) |
| Largeur B | 118 (mm) |
| Hauteur H | 40 (mm) |
| Construction de l'utilisation | système de préhension de surface par vide FXP |
Afficher plusAfficher moins
VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP10.01.38.02691Vacuostat (mont)
| Longueur L | 84 (mm) |
| Largeur B | 21 (mm) |
| Hauteur H | 34.5 (mm) |
| Construction de l'utilisation | système de préhension de surface par vide FXP |
Afficher plusAfficher moins
SET FXC-FMC10.01.21.01291Kit de montage
| Longueur L | 119 (mm) |
| Largeur B | 119 (mm) |
| Hauteur H | 9.6 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Filetage G1 | G1/2"-F |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXC-FMC |
Afficher plusAfficher moins
SET FXP-FMP10.01.21.02407Kit de montage
| Longueur L | 232 (mm) |
| Largeur B | 119 (mm) |
| Hauteur H | 119 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Poids propre | 1.3 (kg) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXP-FMP |
Afficher plusAfficher moins
SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G2010.01.21.00243Kit de montage
| contient | 4 coulisseaux |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXP-FMP |
Afficher plusAfficher moins
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Vacuomètre de mesure analogique
et contrôle du vide
du vide
| Largeur B | 23 (mm) |
| Hauteur H | 46 (mm) |
| Diamètre extérieur D | 40 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Forme de manomètres | Raccord en bas |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Poids propre | 0.06 (kg) |
Afficher plusAfficher moins
VSL 12-9 PU MI-TR10.07.09.00037Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 12 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 9 (mm) |
| Longueur max. | 50 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 70 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -20 ... 90 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
NUT-STEI 20x20 M8-IG 1025.09.06.00012Coulisseaux
| Largeur B | 20 (mm) |
| Hauteur H | 4.9 (mm) |
| Matière | Acier |
| Longueur L | 20 (mm) |
| Filetage G1 | M8-F |
| Forme de l'éléments de fixation | Avec marche |
| Surface | galvanisé |
| Poids propre | 15.9 (g) |
Afficher plusAfficher moins
NUT-STEI 20x20 M6-IG 1025.09.06.00036Coulisseaux
| Largeur B | 20 (mm) |
| Hauteur H | 5 (mm) |
| Matière | Acier |
| Longueur L | 20 (mm) |
| Filetage G1 | M6-F |
| Forme de l'éléments de fixation | Avec marche |
| Surface | galvanisé |
Afficher plusAfficher moins
ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP26.07.03.00002Plaque d'extrémité de profil
| Longueur L | 1450 (mm) |
| Largeur B | 10 (mm) |
| Hauteur H | 7 (mm) |
| Matière | Plastiques |
| Couleur | |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXP-FMP |
Afficher plusAfficher moins
FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC10.01.21.00313Brides robot
| Longueur L | 120 (mm) |
| Largeur B | 120 (mm) |
| Hauteur H | 10 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXC-FMC |
Afficher plusAfficher moins
FLK G1/2-IG G1/2-AG V10.01.03.00207Fixation articulée pour ventouses
pour une bonne adaptation aux
surfaces de pièces inclinées
| Filetage G1 | G1/2"-F |
| Filetage G2 | G1/2"-M |
| Température de travail | 0 ... 70 °C |
| Forme de l'éléments de fixation | renforcé |