Článek FXP-SVK 1036 3R54 SPB2-40P se postupně vypíná a je k dispozici do 31. 12. 2027.
Po tomto datu již nelze položku objednat. Pokud máte dotazy ohledně alternativy, obraťte se na místní kontaktní osobu.

- POLOŽKA VYŘAZENÍ
FXP-SVK 1036 3R54 SPB2-40P
Číslo dílu.: 10.01.38.03112
Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and ball check valves
Odvětví:Universal
| Length L | 1036 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 56 |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Air consumption [l/min] | 625 (l/min) |
| Weight | 6.7 (kg) |
| Product family | FXP |
Zobrazit víceZobrazit méně
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 144 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1 036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 56 |
| Suction force at -250 mbar | 600 N |
| Suction rate (max.) | 2 270 l/min |
| Air consumption [l/min] | 625 l/min |
| Sealing element | Suction Cups |
| Weight | 6,7 kg |
| Product family | FXP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Náhradní díly
ERS FXP-SEMP-75 DECKEL10.01.38.02187Spare part set
| Measuring range [bar] | bar |
| Size | SEMP-75 |
| contains | Cover |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
Zobrazit víceZobrazit méně
ERS FXP-SEMP-50 DECKEL10.01.38.02186Spare part set
| Measuring range [bar] | bar |
| Size | SEMP-50 |
| contains | Cover |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
Zobrazit víceZobrazit méně
MASK-FOL SVK 996 3R54 FXP-FMP10.01.38.03090Front foil
| Length L | 996 (mm) |
| Width B | 109.8 (mm) |
| Height H | 0.4 (mm) |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Measuring range [bar] | bar |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Zobrazit víceZobrazit méně
SD 120x79x29 FXP10.01.38.01607Silencer for vacuum generators
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 79 (mm) |
| Height H | 29 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
Zobrazit víceZobrazit méně
Příslušenství
VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC10.01.21.02405Valve unit
| Connection | Hose 8/6 |
| Control valve | Normally closed |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Zobrazit víceZobrazit méně
VENT-EINH NO 24V-DC 110.01.38.01101Valve unit
| Control valve | Normally open |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
Zobrazit víceZobrazit méně
FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR10.01.10.05701Flange plate
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 85 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Material | Steel |
| Utilization design | Vacuum area gripping system |
Zobrazit víceZobrazit méně
FLK G1/2-IG G1/2-AG10.01.03.00175Flexible suction cup mounting for
adaptation to sloping surfaces
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05697Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05695Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05687Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05168Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05698Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05696Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05810Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05806Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05809Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05805Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05808Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05803Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Zobrazit víceZobrazit méně
MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP10.01.21.00244Flange module
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 60 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Weight | 1.1 (kg) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Zobrazit víceZobrazit méně
MOD-FLAN 176.6x118 FXP10.01.38.01722Flange module
| Length L | 176.6 (mm) |
| Width B | 118 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
Zobrazit víceZobrazit méně
VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP10.01.38.02691Vacuum switch (inst)
| Length L | 84 (mm) |
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 34.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
Zobrazit víceZobrazit méně
SET FXC-FMC10.01.21.01291Mounting set
| Length L | 119 (mm) |
| Width B | 119 (mm) |
| Height H | 9.6 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXC-FMC |
Zobrazit víceZobrazit méně
SET FXP-FMP10.01.21.02407Mounting set
| Length L | 232 (mm) |
| Width B | 119 (mm) |
| Height H | 119 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Weight | 1.3 (kg) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Zobrazit víceZobrazit méně
SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G2010.01.21.00243Mounting set
| contains | 4 sliding blocks |
| Measuring range [bar] | bar |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Zobrazit víceZobrazit méně
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Vacuum gauge (manometer)
for analogue measurement and
monitoring of the vacuum
| Width B | 23 (mm) |
| Height H | 46 (mm) |
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Weight | 0.06 (kg) |
Zobrazit víceZobrazit méně
VSL 12-9 PU MI-TR10.07.09.00037Hose for vacuum and
compressed-air systems
| Outside diameter D | 12 (mm) |
| Internal diameter d | 9 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 70 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 90 °C |
| Color | Milky-transparent |
Zobrazit víceZobrazit méně
NUT-STEI 20x20 M8-IG 1025.09.06.00012Nut for profile slot
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 4.9 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 20 (mm) |
| Thread G1 | M8-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | galvanised |
| Weight | 15.9 (g) |
Zobrazit víceZobrazit méně
NUT-STEI 20x20 M6-IG 1025.09.06.00036Nut for profile slot
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 20 (mm) |
| Thread G1 | M6-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | galvanised |
Zobrazit víceZobrazit méně
ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP26.07.03.00002Cover Profile
| Length L | 1450 (mm) |
| Width B | 10 (mm) |
| Height H | 7 (mm) |
| Material | Plastics |
| Color | |
| Measuring range [bar] | bar |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Zobrazit víceZobrazit méně
FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC10.01.21.00313Flange plate
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXC-FMC |
Zobrazit víceZobrazit méně
FLK G1/2-IG G1/2-AG V10.01.03.00207Flexible suction cup mounting for
adaptation to sloping surfaces
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
| Shape mounting elements | reinforced |