Schmalz

주문 정보

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적 폐지 항목

FXP-SVK 1036 3R54 SPB2-40P

부품 번호.: 10.01.38.03112

통합형 공압식 진공 발생 장치와 볼 체크 밸브가 있는 광영역 진공 그리퍼 시스템

산업:일반

Length L1036 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Number of suction cells56
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Air consumption [l/min]625 (l/min)
Weight6.7 (kg)
Product familyFXP
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B130 mm
B321.6 mm
H105 mm
H1144 mm
H255 mm
H37.7 mm
H45.5 mm
H528 mm
L1,036 mm
L2996 mm
L3154 mm
Y190 mm
Valve typeSVK
Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Two ejectors and silencer box covers are used for the 1,234 mm and 1,432 mm lengths. Type FXP requires compressed air hose 12/9 mm.
기술 데이터
속성
Arrangement3R54
Number of suction cells56
Suction force at -250 mbar600 N
Suction rate (max.)2,270 l/min
Air consumption [l/min]625 l/min
Sealing elementSuction Cups
Weight6.7 kg
Product familyFXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동