- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FXP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P F
Réf. article: 10.01.38.03118
Systèmes de préhension de surface par le vide à générat. de vide pneum interne avec vanne de débit à bille
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 1036 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Filtre |
| Nombre de cellules d'aspiration | 56 |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur multi-étagé SEMP |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Consommation d'air [l/min] | 625 (l/min) |
| Poids propre | 7 (kg) |
| Famille de produits | FXP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 144 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1 036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SVK |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 56 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 600 N |
| Capacité d'aspiration max. | 2 270 l/min |
| Consommation d'air [l/min] | 625 l/min |
| Tension | 24V - DC |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Filtre |
| avec | Filtre |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Poids propre | 7 kg |
| Famille de produits | FXP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation