- FAZ AŞIMI KALEMI
FXP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P F
Parça no.: 10.01.38.03118
Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve bilyalı çek valfli
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1036 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Düzenleme | 3R54 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre |
| Emme hücresi sayısı | 56 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Hava tüketimi [l/dak] | 625 (l/min) |
| Ağırlık | 7 (kg) |
| Ürün ailesi | FXP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 144 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1.036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valf tipi | SVK |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Düzenleme | 3R54 |
| Emme hücresi sayısı | 56 |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 600 N |
| Vakum debisi (maks.) | 2.270 l/min |
| Hava tüketimi [l/dak] | 625 l/min |
| Gerilim | 24V - DC |
| Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre |
| ile | Filtre |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Ağırlık | 7 kg |
| Ürün ailesi | FXP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon