Schmalz

주문 정보

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적 폐지 항목

FXP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P F

부품 번호.: 10.01.38.03118

통합형 공압식 진공 발생 장치와 볼 체크 밸브가 있는 광영역 진공 그리퍼 시스템

산업: 일반

Length L1036 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells56
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchPNP switching
Voltage DC24 V - DC
Air consumption [l/min]625 (l/min)
Weight7 (kg)
Product familyFXP
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
B3 21.6  mm
H 105  mm
H1 144  mm
H2 55  mm
H3 7.7  mm
H4 5.5  mm
H5 28  mm
L 1,036  mm
L2 996  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Valve type SVK
Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Two ejectors and silencer box covers are used for the 1,234 mm and 1,432 mm lengths. Type FXP requires compressed air hose 12/9 mm.
기술 데이터
속성
Arrangement 3R54
Number of suction cells 56
Suction force at -250 mbar 600  N
Suction rate (max.) 2,270  l/min
Air consumption [l/min] 625  l/min
Voltage 24V - DC
Sealing element Suction Cups
Additional function area gripper Filter
with Filter
Additional function area gripper 1x control valve vacuum / blow-off
Weight 7  kg
Product family FXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동