Schmalz

Consignes de commande

  • Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
  • Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
  • Intégré dans le carter
  • Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE

FXP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0

Réf. article: 10.01.38.06693

Système intelligent de préhension de zone avec génération de vide pneum. intégrée vannes anti-retour à bille

Secteurs : Usage général

Longueur L1234 (mm)
Largeur B130 (mm)
Longueur L11242 (mm)
Arrangement3R54
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceV0
Nombre de cellules d'aspiration66
Fonction supplémentaire préhenseur de surface2x vanne de commande vide / souffler
Construction d'un générateur videÉjecteur multi-étagé SEMP
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Tension DC24 V - DC
Mode de fonctionnementFonction économie d'énergie numérique
Consommation d'air [l/min]875 (l/min)
Poids propre8 (kg)
Famille de produitsFXP
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 106  mm
H1 134  mm
H2 56  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 29  mm
L 1 234  mm
L1 1 242  mm
L2 1 194  mm
L3 158,4  mm
Y1 90  mm
Type de vanne SVK
Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.
Données techniques
Attribut Valeur
Arrangement 3R54
Nombre de cellules d'aspiration 66
Force d'aspiration à -250 mbar 720  N
Capacité d'aspiration max. 2 940  l/min
Consommation d'air [l/min] 875  l/min
Tension 24V - DC
Élément d'étanchéité Ventouses
Fonction supplémentaire préhenseur de surface V0
avec Pas d'affichage du vide
Fonction supplémentaire préhenseur de surface 2x vanne de commande vide / souffler
Poids propre 8  kg
Famille de produits FXP
Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 %
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier