- POLOŽKA VYŘAZENÍ
FXP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0
Číslo dílu.: 10.01.38.06693
Intelligent area gripping system integrated pneum. vacuum generation and ball check valves
Odvětví: Universal
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Length L1 | 1242 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Additional function area gripper | V0 |
| Number of suction cells | 66 |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Operation mode | Digital air-saving function |
| Air consumption [l/min] | 875 (l/min) |
| Weight | 8 (kg) |
| Product family | FXP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 1 234 mm |
| L1 | 1 242 mm |
| L2 | 1 194 mm |
| L3 | 158,4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 66 |
| Suction force at -250 mbar | 720 N |
| Suction rate (max.) | 2 940 l/min |
| Air consumption [l/min] | 875 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | Suction Cups |
| Additional function area gripper | V0 |
| with | No vacuum display |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 8 kg |
| Product family | FXP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |