- FAZ AŞIMI KALEMI
FXP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0
Parça no.: 10.01.38.06693
Akıllı yüzey tutucu sistem entegre pnöm. vakum üretemi ve küresel çek valfler
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1234 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Uzunluk L1 | 1242 (mm) |
| Düzenleme | 3R54 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | V0 |
| Emme hücresi sayısı | 66 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 2x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP |
| İnşaat vakum anahtarı | Normalde açık |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| Hava tüketimi [l/dak] | 875 (l/min) |
| Ağırlık | 8 (kg) |
| Ürün ailesi | FXP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 1.234 mm |
| L1 | 1.242 mm |
| L2 | 1.194 mm |
| L3 | 158,4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valf tipi | SVK |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Düzenleme | 3R54 |
| Emme hücresi sayısı | 66 |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 720 N |
| Vakum debisi (maks.) | 2.940 l/min |
| Hava tüketimi [l/dak] | 875 l/min |
| Gerilim | 24V - DC |
| Sızdırmazlık elemanı | Suction Cups |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | V0 |
| ile | No vacuum display |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 2x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Ağırlık | 8 kg |
| Ürün ailesi | FXP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |