- NOUVEAU
FA-Xc SVK 1234 3R18 O20
Réf. article: 10.01.38.10048
Système de préhension de surface par le vide avec génération de vide intégrée
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 1234 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Fonction | controlled |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 18 mm |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Type de vanne | Clapet à bille |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 1640 (N) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1 234 mm |
| L2 | 1 194 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Clapet à bille |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Fonction | controlled |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 18 mm |
| Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 199 |
| Taille | 100+66 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Tension | 24V - DC |
| Connexion électrique | Douille M12, 5 pol |
| Pression de service optimale | 5 bar |
| Consommation d'air [l/min] | 905 l/min |
| Capacité d'aspiration max. | 2 370 l/min |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 1 640 N |
| Degré d'évacuation | 67 % |
| Niveau pression sonore aspiration | 75 dB(A) |
| Poids propre | 6,2 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation