Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

FA-Xc SVK 1234 3R18 O20

N° de artículo: 10.01.38.10048

Sistema de agarre superficial por vacío con generación de vacío integrada

Industrias: Universal

Longitud L1234 (mm)
Anchura B130 (mm)
Funcióncontrolled
Disposición de las células de succión3 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Tipo de válvulaVálvula de flujo
Fuerza de aspiración a -250 mbar1640 (N)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 130  mm
dn 12  mm
H 70  mm
H1 99  mm
H2 20  mm
L 1234  mm
L2 1194  mm
Y1 90  mm
Válvula de flujo
Datos técnicos
Atributo Valor
Función controlled
Disposición de las células de succión 3 filas, 18 mm
Elemento de hermetizado Espuma d sellado
Tipo de material Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración 199
Tamaño 100+66
Vacuestato para la tipo de construcción Conmutación PNP
Válvula de mando Abierta sin corriente
Tensión 24V - DC
Conexión eléctrica Hembrilla M12, 5 pol
Presión operativa óptima 5  bar
Consumo de aire [l/min] 905  l/min
Capacidad de aspiración máx. 2370  l/min
Fuerza de aspiración a -250 mbar 1640  N
Grado de evacuación 67  %
Nivel acústico de aspiración 75  dB(A)
Peso 6,2  kg
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

E-Plan Macro
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta