- NIEUW
FA-Xc SVK 1234 3R18 O20
Onderdeelnr.: 10.01.38.10048
Vacuüm-grijpsysteem met geïntegreerde vacuümopwekking
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | controlled |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 1640 (N) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1.234 mm |
| L2 | 1.194 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Check valve |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Function | controlled |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Sealing element | - |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 199 |
| Size | 100+66 |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | Bus M12, 5 pol |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Air consumption [l/min] | 905 l/min |
| Suction rate (max.) | 2.370 l/min |
| Suction force at -250 mbar | 1.640 N |
| Degree of evacuation | 67 % |
| Sound pressure level suction | 75 dB(A) |
| Weight | 6,2 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie