Schmalz

Consignes de commande

Ventouse à soufflets avec bague d'étanchéité, disponible en différents diamètres, livrée avec une bague d'étanchéité collée.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

FSGA 78 SI-55 G1/4-AG CF

Réf. article: 10.01.06.06358

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Secteurs : Bois

Taille78
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4"-M
Nombre de soufflets1.5
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 54  mm
dn 8,2  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Ds 66,2  mm
G1 G1/4"-M
H 54,4  mm
LG1 11  mm
SW1 21  mm
Z (Allongement) 17  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 137,4  N
Force de rupture 160  N
Volume 68,8  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 37,5  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 6  mm
Taille 78
Nombre de soufflets 1,5
Matière de la ventouse Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 75,6  g
Famille de produits FSGA
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier