Schmalz

Tilaustiedot

Bellows suction cup with sealing ring, available in various diameters, delivered with sealing ring glued on.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

FSGA 78 SI-55 G1/4-AG CF

Osanro: 10.01.06.06358

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Toimialat: Puu

Size78
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 54  mm
dn 8,2  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Ds 66,2  mm
G1 G1/4"-M
H 54,4  mm
LG1 11  mm
SW1 21  mm
Z (Stroke) 17  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 137,4  N
Pull-off force 160  N
Volume 68,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 37,5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 78
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 75,6  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin