Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FGA 78 SI-55 N019 CF

Osanro: 10.01.06.06066

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Toimialat: Puu

Size78
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 11,8  mm
d2 54  mm
D1 83  mm
Dk 24,7  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Ds 66,2  mm
H 48,4  mm
H2 19,7  mm
H3 31,4  mm
Z (Stroke) 17  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 137,4  N
Pull-off force 160  N
Volume 68,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 37,5  mm
Size 78
Nipple family N 019
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 61  g
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin